Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

EMPS089

Eaton Crouse-Hinds series EMPS selector switch operator, Short, Three-position selector switch, (2) contact blocks

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMPS selector switch operator
Catalog Number
EMPS089
UPC
782274310473
Product Length/Depth
4.81 in
Product Height
2.63 in
Product Width
2.63 in
Product Weight
0.75 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
7
9
Assembly style
Short
Operator style
Three-position selector switch
Special features
Two contact blocks

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.