Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

EP833

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn EP833 snap switch, 15A, Two-pole, With switch, Brass, Surface mount, Spring loaded single-throw, 120 Vac

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn EP833 snap switch
Catalog Number
EP833
UPC
662276390959
Product Length/Depth
4.94 in
Product Height
4.94 in
Product Width
5.63 in
Product Weight
10.3 lb

Specyfikacje produktu

Special features
Surface mount
Type
Spring loaded single-throw
Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Amperage Rating
15A
Configuration
Two-pole
Enclosure type
With switch
Material
Brass
Voltage rating
120 Vac

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.