Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

EPCS2219B

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn EPCS snap switch, 30A, Two-pole, With switch, 1/2" NPT entry, Brass, Single-gang, Surface mount, Dead end, Double-throw (ON), 120-277 Vac

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn EPCS snap switch
Catalog Number
EPCS2219B
UPC
662276391468
Product Length/Depth
3.75 in
Product Height
6.38 in
Product Width
4.88 in
Product Weight
12.5 lb

Specyfikacje produktu

Special features
Surface mount
Type
Double-throw (ON)
Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Amperage Rating
30A
Configuration
Two-pole
Enclosure type
With switch
Entry size
1/2" NPT
Material
Brass
Number of gangs
Single-gang
Style
Dead end
Voltage rating
120-277 Vac

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.