Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

EPP38A

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn EP globe and guard, Medium base, 50/60 Hz, Clear tempered glass globe, With cast copper-free aluminum guard, Incandescent, Copper-free aluminum, A-19 max. lamp size, Pendant mount, 250 Vac, 100W

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn EP globe and guard
Catalog Number
EPP38A
UPC
662276392052
Product Length/Depth
6.25 in
Product Height
12.5 in
Product Width
6.25 in
Product Weight
6.67 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
NEMA Rating
4X
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Base type
Medium
Globe color
Clear
Globe material
Tempered glass
Guard type
With cast guard
Guard material
Copper-free aluminum
Lamp type
Incandescent
Material
Copper-free aluminum
Lamp size - max
A-19
Wattage
100W
Mounting Method
Pendant
Frequency rating
50/60 Hz
Voltage rating
250 Vac

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.