Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

ESWH28
Kod modelu: EPDU SW 1U (C20 16A 1P)8XC13

Eaton G3+ Switched Rack PDU, 1U, wtyk C20, 3,84 kW maks., 16 A, 200–240 V, gniazda: 8xC13

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Rack PDU G4
Numer katalogowy
ESWH28
EAN
3553340696190
Długość/głębokość produktu
445 mm
Wysokość produktu
203 mm
Szerokość produktu
43 mm
Masa produktu
3.4 kg
Zgodność/zgodności
Zgodny z wymogami RoHS
EAC
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
IEC 60950-1
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-4
Kod modelu
EPDU SW 1U (C20 16A 1P)8XC13

Dodatkowe informacje

Kolor
Czarny
Materiał
Aluminium
Temperatura podczas pracy
0°C do 60°C (32°C do 140°F)

Wejściowe parametry zasilania

Wartość znamionowa prądu
16A
Długość przewodu
3m
Częstotliwość znamionowa
50/60 Hz
Złącze wejściowe
C20
Zakres napięcia wejściowego
200-240V
Faza
Jednofazowy
Moc
3.84 kW max

Wyjściowe parametry zasilania

Liczba wyjść ze sworzniem uziemiającym
8
Liczba wyjść C13
8
Gniazda wyjściowe
(8) C13

Technologia & opcje komunikacyjne

Łączność
HTTP, HTTPS, SSL, Telnet, FTP, SNMP, SMTP, DNS, DHCP, LDAP, RADIUS
Interfejs Ethernet
Tak
Konfiguracja masy
Tak
Kontrola wyjścia
Tak
Interfejs szeregowy
Tak
SNMP
Tak
Cechy specjalne
  • Zdalne zarządzanie
  • Wyłączanie nieużywanych gniazd
  • Pomiar na fazach, Pomiar prądu wyłączników i Pomiary na wejściu
  • Monitorowanie stanu wyłącznika
  • Przełączanie, ponowne/sekwencyjne uruchamianie gniazd i sprzętu IT zasilanego z dwóch segmentów zasilania A i B w połączeniu łańcuchowym PDU typu daisy-chain
  • Sekwencyjne uruchamianie gniazd, aby uniknąć zwiększonego prądu rozruchu i zapewnić prawidłowe uruchomienie sprzętu
  • Moduł sterowania Hot-Swap („wymieniany na gorąco”) z zaawansowanym wyświetlaczem LCD
  • Opcjonalny czujnik temperatury/wilgotności
  • Wbudowany system blokady wtyczek eGrip, kompatybilny ze wszystkimi standardowymi wtykami IEC
  • Łańcuchowe łączenie do ośmiu modułów ePDU, redukcja kosztów infrastruktury sieciowej
  • Monitorowanie łańcucha zasilania i informacje o data center w czasie rzeczywistym za pomocą Eaton Intelligent Power Manager
Typ
Switched Rack PDU

Eksport specyfikacji produktu

Deklaracje zgodności

Rysunki

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.