Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

EVBAF116A
Kod modelu: PDU G4 BA 0U 309 16A 1P 12xC13,12xC39

Eaton Basic G4 Rack PDU, 0U, 22,5U, wtyk IEC-60309, przewód 3 m, 1ph, 3,7 kW, 16 A, 200-240 V, 24 gniazda: (12) C13, (12) C39

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Rack PDU G4
Numer katalogowy
EVBAF116A
EAN
3553340697296
Długość/głębokość produktu
1000 mm
Wysokość produktu
53 mm
Szerokość produktu
52 mm
Masa produktu
2.15 kg
Zgodność/zgodności
CB
LVD Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
Certyfikat(y)
IEC 62368-1
EN IEC 63000
CE
EAC
UKCA
Cm
Ukr
Kod modelu
PDU G4 BA 0U 309 16A 1P 12xC13,12xC39

Additional information

Temperatura podczas pracy
0°C do 60°C (32°C do 140°F)
Akcesoria
  • Rack PDU
  • Akcesoria do montażu w szafie rack
  • Przewodnik szybkiego uruchomienia
  • Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Materiał
Aluminium
Kolor
Czarny

Electrical input

Złącze wejściowe
IEC-60309 16A 1Ph
Moc
3.7 kW max
Wartość znamionowa prądu
16A
Zakres napięcia wejściowego
200-240V
Faza
Jednofazowy
Częstotliwość znamionowa
50/60 Hz
Długość przewodu
3m

Electrical output

Gniazda wyjściowe
(12) C13, (12) C39
Liczba wyjść C13
12
Liczba wyjść C19
12
Liczba wyjść (innych)
12
Liczba wyjść ze sworzniem uziemiającym
24

Technology & communications

Typ
Basic Rack PDU
Kontrola wyjścia
Brak
Cechy specjalne
  • Uniwersalne gniazdo C39 obsługujące wtyczki C14 lub C20
  • Gniazda z systemem zabezpieczającym zarówno wtyczki standardowych kabli zasilających, jak i tych z systemem P-Lock
  • Oznaczone kolorami grupy gniazd i odpowiadające im wyłączniki
Interfejs Ethernet
Brak
Interfejs szeregowy
Nie
SNMP
Brak
Łączność
Nie
Konfiguracja masy
Nie

Eksport specyfikacji produktu

Deklaracje zgodności

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.