Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

EVBAF332X
PDU G4 BA 0U 309 32A 3P 24xC13,18xC39

Eaton Basic G4 Rack PDU, 0U, 39U, wtyk IEC-60309, przewód 3 m, 3ph, 22 kW, 32 A, 415/240 V, 42 gniazda: (24) C13, (18) C39

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Rack PDU G4
Numer katalogowy
EVBAF332X
EAN
3553340697166
Długość/głębokość produktu
1730 mm
Wysokość produktu
53 mm
Szerokość produktu
52 mm
Masa produktu
4.9 kg
Zgodność/zgodności
CB
LVD Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
Certyfikat(y)
IEC 62368-1
EN IEC 63000
CE
EAC
UKCA
Cm
Ukr
Kod modelu
PDU G4 BA 0U 309 32A 3P 24xC13,18xC39

Dodatkowe informacje

Akcesoria
  • Rack PDU
  • Akcesoria do montażu w szafie rack
  • Przewodnik szybkiego uruchomienia
  • Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Kolor
Czarny
Materiał
Aluminium
Temperatura podczas pracy
0°C do 60°C (32°C do 140°F)

Wejściowe parametry zasilania

Wartość znamionowa prądu
32 A
Wyłącznik
(6) jednobiegunowych
Długość przewodu
3m
Częstotliwość znamionowa
50/60 Hz
Złącze wejściowe
IEC-60309 32A 3Ph
Zakres napięcia wejściowego
240/415V
Faza
Trójfazowa
Moc
22 kW max

Wyjściowe parametry zasilania

Liczba wyjść ze sworzniem uziemiającym
42
Liczba wyjść (innych)
18
Liczba wyjść C13
24
Liczba wyjść C19
18
Gniazda wyjściowe
(24) C13, (18) C39

Technologia & opcje komunikacyjne

Łączność
Nie
Interfejs Ethernet
Brak
Konfiguracja masy
Nie
Kontrola wyjścia
Brak
Interfejs szeregowy
Nie
SNMP
Brak
Cechy specjalne
  • Uniwersalne gniazdo C39 obsługujące wtyczki C14 lub C20
  • Gniazda z systemem zabezpieczającym zarówno wtyczki standardowych kabli zasilających, jak i tych z systemem P-Lock
  • Oznaczone kolorami grupy gniazd i odpowiadające im wyłączniki
Typ
Basic Rack PDU

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.