Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

EVMAF332C
PDU G4 MA 0U 309 32A 3P 24xC13,24xC39

Eaton Managed G4 Rack PDU, 0U, 43U, wtyk IEC-60309, przewód 3 m, 3ph, 22 kW, 32 A, 415/240 V, 48 gniazd: (24) C13, (24) C39

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Rack PDU G4
Numer katalogowy
EVMAF332C
EAN
3553340696954
Długość/głębokość produktu
1900 mm
Wysokość produktu
53 mm
Szerokość produktu
52 mm
Masa produktu
6.9 kg
Zgodność/zgodności
CB
LVD Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
EMC Directive
Certyfikat(y)
IEC 62368-1
EN IEC 63000
CISPR 35/EN 55035
CE
EAC
UKCA
Cm
Ukr
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-4
IEC 61000-3-11
IEC 61000-3-12
Kod modelu
PDU G4 MA 0U 309 32A 3P 24xC13,24xC39

Dodatkowe informacje

Akcesoria
  • Rack PDU
  • Akcesoria do montażu w szafie rack
  • Przewodnik szybkiego uruchomienia
  • Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Kolor
Czarny
Materiał
Aluminium
Temperatura podczas pracy
0°C do 60°C (32°C do 140°F)

Wejściowe parametry zasilania

Wartość znamionowa prądu
32 A
Długość przewodu
3m
Częstotliwość znamionowa
50/60 Hz
Złącze wejściowe
IEC-60309 32A 3Ph
Zakres napięcia wejściowego
240/415V
Faza
Trójfazowe
Moc
22 kW max

Wyjściowe parametry zasilania

Liczba wyjść ze sworzniem uziemiającym
48
Liczba wyjść (innych)
24
Liczba wyjść C13
24
Liczba wyjść C19
24
Gniazda wyjściowe
(24) C13, (24) C39

Technologia & opcje komunikacyjne

Interfejs Ethernet
Tak
Konfiguracja masy
Tak
Kontrola wyjścia
Tak
Interfejs szeregowy
Tak
SNMP
Tak
Cechy specjalne
  • Zdalne zarządzanie
  • Uniwersalne gniazdo C39 obsługujące wtyczki C14 lub C20
  • Gniazda z systemem przytrzymującym zarówno wtyczki standardowych kabli zasilających, jak i tych z systemem P-Lock
  • Standardy cyberbezpieczeństwa UL 2900-1 i IEC 62443-4-2
  • Sieciowy moduł sterujący Hot-Swap (wymienialny „na gorąco”)
  • Kaskadowanie sieciowe, połączenie do 32 PDU w pętli
  • Współdzielenie zasilania między dwoma modułami sterującymi PDU zapewnia stały dostęp do danych i czujników PDU
  • Dokładność rozliczeniowa IEC Class 1 +/- 1%
  • Gigabitowa karta sieciowa z portami 2 x Gb
  • Obsługa protokołów RestAPI, Modbus TCP, SNMP, LDAP, HTTPS
  • Dokładność pomiarów na gniazdach 1% (V, W, A)
  • Zarządzanie gniazdami: zdalne wł./wył., restart i sekwencyjne uruchamianie
Typ
Managed Rack PDU

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.