Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 39U, wtyk IEC-60309, przewód 3 m, 3ph, 22 kW, 32 A, 415/240 V, 42 gniazda: (24) C13, (18) C39
| Nazwa produktu |
Eaton Rack PDU G4
|
| Numer katalogowy |
EVMIF332X
|
| EAN |
3553340697159
|
| Długość/głębokość produktu |
1730 mm
|
| Wysokość produktu |
53 mm
|
| Szerokość produktu |
52 mm
|
| Masa produktu |
5.5 kg
|
| Zgodność/zgodności |
CB
LVD Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive EMC Directive |
| Certyfikat(y) |
IEC 62368-1
EN IEC 63000 CISPR 35/EN 55035 CE EAC UKCA Cm Ukr IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-4 IEC 61000-3-11 IEC 61000-3-12 |
| Kod modelu |
PDU G4 MI 0U 309 32A 3P 24xC13,18xC39
|
| Akcesoria |
|
| Kolor |
Czarny
|
| Materiał |
Aluminium
|
| Temperatura podczas pracy |
0°C do 60°C (32°C do 140°F)
|
| Wartość znamionowa prądu |
32 A
|
| Wyłącznik |
(6) jednobiegunowych
|
| Długość przewodu |
3m
|
| Częstotliwość znamionowa |
50/60 Hz
|
| Złącze wejściowe |
IEC-60309 32A 3Ph
|
| Zakres napięcia wejściowego |
240/415V
|
| Faza |
Trójfazowa
|
| Moc |
22 kW max
|
| Liczba wyjść ze sworzniem uziemiającym |
42
|
| Liczba wyjść (innych) |
18
|
| Liczba wyjść C13 |
24
|
| Liczba wyjść C19 |
18
|
| Gniazda wyjściowe |
(24) C13, (18) C39
|
| Interfejs Ethernet |
Tak
|
| Konfiguracja masy |
Tak
|
| Kontrola wyjścia |
Brak
|
| Interfejs szeregowy |
Tak
|
| SNMP |
Tak
|
| Cechy specjalne |
|
| Typ |
Metered input Rack PDU
|