Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

EVSWF316A
PDU G4 SW 0U 309 16A 3P 12xC13,12xC39

Eaton Switched G4 Rack PDU, 0U, 22,5U, wtyk IEC-60309, przewód 3 m, 3ph, 11 kW, 16 A, 415/240 V, 24 gniazda: (12) C13, (12) C39

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Rack PDU G4
Numer katalogowy
EVSWF316A
EAN
3553340697234
Długość/głębokość produktu
1000 mm
Wysokość produktu
53 mm
Szerokość produktu
52 mm
Masa produktu
3.4 kg
Zgodność/zgodności
CB
LVD Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
EMC Directive
Certyfikat(y)
IEC 62368-1
EN IEC 63000
CE
EAC
UKCA
Cm
Ukr
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-4
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
CISPR 35/EN 55035
Kod modelu
PDU G4 SW 0U 309 16A 3P 12xC13,12xC39

Dodatkowe informacje

Kolor
Czarny
Materiał
Aluminium
Temperatura podczas pracy
0°C do 60°C (32°C do 140°F)

Wejściowe parametry zasilania

Wartość znamionowa prądu
16A
Długość przewodu
3m
Częstotliwość znamionowa
50/60 Hz
Złącze wejściowe
IEC-60309 16A 3ph
Zakres napięcia wejściowego
240/415V
Faza
Trójfazowe
Moc
11 kW max

Wyjściowe parametry zasilania

Liczba wyjść ze sworzniem uziemiającym
24
Liczba wyjść (innych)
12
Liczba wyjść C13
12
Liczba wyjść C19
12
Gniazda wyjściowe
(12) C13, (12) C39

Technologia & opcje komunikacyjne

Interfejs Ethernet
Tak
Konfiguracja masy
Tak
Kontrola wyjścia
Tak
Interfejs szeregowy
Tak
SNMP
Tak
Cechy specjalne
  • Zdalne zarządzanie
  • Uniwersalne gniazdo C39 obsługujące wtyczki C14 lub C20
  • Gniazda z systemem przytrzymującym zarówno wtyczki standardowych kabli zasilających, jak i tych z systemem P-Lock
  • Standardy cyberbezpieczeństwa UL 2900-1 i IEC 62443-4-2
  • Sieciowy moduł sterujący Hot-Swap (wymienialny „na gorąco”)
  • Kaskadowanie sieciowe, połączenie do 32 PDU w pętli
  • Współdzielenie zasilania między dwoma modułami sterującymi PDU zapewnia stały dostęp do danych i czujników PDU
  • Dokładność rozliczeniowa IEC Class 1 +/- 1%
  • Gigabitowa karta sieciowa z portami 2 x Gb
  • Obsługa protokołów RestAPI, Modbus TCP, SNMP, LDAP, HTTPS
  • Zarządzanie gniazdami: zdalne wł./wył., restart i sekwencyjne uruchamianie
  • Opcjonalny czujnik temperatury/wilgotności
Typ
Switched Rack PDU

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.