Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

EXF21

Eaton Crouse-Hinds series EXF cover extension, 2-1/2" exterior depth, Single-gang

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EXF cover extension
Catalog Number
EXF21
UPC
782274374802
Product Length/Depth
4.28 in
Product Height
2.5 in
Product Width
2.75 in
Product Weight
2.15 lb
Catalog Notes
Takes covers and flush rectangular wiring devices, or plug receptacles with housings

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Exterior depth
2-1/2"
Number of gangs
1

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.