Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

EYSR6

Eaton Crouse-Hinds series EYSR retrofit sealing fitting, Feraloy iron alloy, 2"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EYSR retrofit sealing fitting
Catalog Number
EYSR6
UPC
782274793436
Product Length/Depth
6.25 in
Product Height
4 in
Product Width
3 in
Product Weight
7.45 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 2
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
2"

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.