Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

EYSR7

Eaton Crouse-Hinds series EYSR retrofit sealing fitting, Feraloy iron alloy, 2-1/2"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EYSR retrofit sealing fitting
Catalog Number
EYSR7
UPC
782274793450
Product Length/Depth
7.5 in
Product Height
5 in
Product Width
3.88 in
Product Weight
11.75 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 30

Specyfikacje produktu

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 2
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
2-1/2"

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.