Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

EZS3

Eaton Crouse-Hinds series EZS conduit sealing fitting, Female, Feraloy iron alloy and/or ductile iron, Any angle, 1"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EZS conduit sealing fitting
Catalog Number
EZS3
UPC
782274381800
Product Length/Depth
3.97 in
Product Height
4.94 in
Product Width
3.97 in
Product Weight
2.78 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Feraloy iron alloy
Ductile iron
Gender
Female
Mounting direction
Any angle
Trade size
1"

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.