Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

F5845149

Eaton SENTINEL Filter Bag, PE-5-P01H-40L, Size 01: Dia 7 x 17" L (180 x 430 mm), Polyester, 5.0 µm, Nominal

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton SENTINEL Filter Bag
Catalog Number
F5845149
Product Length/Depth
430 mm
Product Weight
0.15 kg
Certifications
ISO 9001
Kosher
Halal
Model Code
PE-5-P01H-40L

Specyfikacje produktu

Capacity type
Standard
Construction type
Welded
Cover layer material
Plain
Filter material type
Polyester
Filter media type
Needlefelt
Retention type
Nominal
Ring type
Welded polypropylene SENTINEL seal ring
Filter bag size
Size 01: Dia 7 x 17” L (180 x 430 mm)
Differential pressure - max
2.5 bar
Retention rating
5.0 µm
Operating temperature - max
150 °C
Flow rate - max
20 m³/h
Filter area
0.24 m²
Packaging
40 bags/box

Eksport specyfikacji produktu