Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

F5893239
POXL-10-P02MAX-04X

Eaton MAX-LOAD Pleated Filter Bag, POXL-10-P02MAX-04X, Size 02: Dia 7 x 29" L (180 x 730 mm), Polypropylene, 10 µm, Nominal

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton MAX-LOAD Pleated Filter Bag
Catalog Number
F5893239
Product Length/Depth
730 mm
Product Weight
1.7 kg
Certifications
Halal
Kosher
ISO 9001
Model Code
POXL-10-P02MAX-04X

Specyfikacje produktu

Capacity type
High-capacity
Construction type
Welded
Cover layer material
Plain
Filter material type
Polypropylene
Filter media type
Needlefelt
Retention type
Nominal
Ring type
Polypropylene SENTINEL ring
Filter bag size
Size 02: Dia 7 x 29” L (180 x 730 mm)
Differential pressure - max
2.5 bar
Retention rating
10.0 µm
Operating temperature - max
90 °C
Flow rate - max
20 m³/h
Filter area
1.6 m²
Packaging
4 bags/box

Eksport specyfikacji produktu