Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

F686

Eaton Crouse-Hinds series F series service entrance head, Copper-free aluminum, 2", Threaded type

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series F series service entrance head
Catalog Number
F686
UPC
782274394404
Product Length/Depth
2.25 in
Product Height
2.78 in
Product Width
2 in
Product Weight
1.35 lb
Certifications
UL514B
CSA C22.2 No. 18

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Threaded
Material
Copper-free aluminum
Thread
Threaded
Trade size
2"

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.