Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

FD097

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD blank device box, Deep, Feraloy iron alloy, Two-gang tandem

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD blank device box
Catalog Number
FD097
UPC
782274396705
Product Length/Depth
3.75 in
Product Height
10.25 in
Product Width
2.84 in
Product Weight
9.72 lb
Certifications
UL514A
CSA C22.2 No. 18

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Deep
Number of gangs
2

Eksport specyfikacji produktu