Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

FD1 SA

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD device box, Deep, Copper-free aluminum, Single-gang, 1/2"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD device box
Catalog Number
FD1 SA
UPC
782274099989
Product Length/Depth
5.16 in
Product Height
2.75 in
Product Width
2.69 in
Product Weight
1.2 lb
Certifications
UL514A
CSA C22.2 No. 18

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Copper-free aluminum
Depth
Deep
Trade size
1/2"
Number of gangs
1

Eksport specyfikacji produktu