Wkładka topikowa, niskonapięciowa, 450 A, AC 415 V, DC 250 V, 74 x 135 mm, gL/gG, BS
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
|
| Numer katalogowy |
FD450
|
| EAN |
5027590225458
|
| Długość/głębokość produktu |
134.5 mm
|
| Wysokość produktu |
73.3 mm
|
| Szerokość produktu |
73.3 mm
|
| Masa produktu |
894 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
BS88
IEC 60269 EAC |
| Wartość znamionowa prądu |
450 A
|
| Typ prądu |
AC/DC
|
| Zdolność wyłączania |
80 kA
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa |
80 kA
|
| Napięcie znamionowe AC |
415 V
|
| Klasa |
Klasa gG/gL
|
| Typ bezpiecznika |
FD
|
| Kategoria użytkowa |
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
|
| Wartość znamionowa przerywania |
80 kAIC
|
| Wskaźnik bezpiecznika |
Brak
|
| Izolowane metalowe zaczepy (IMGL) |
Brak
|
| Rodzaj połączenia |
Przykręcane
|
| Rozmiar |
74 x 135 mm
|
| Kształt bezpiecznika |
Znaczniki przykręcane centralnie
|
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
| Napięcie znamionowe |
415 V
|
| Typ |
Bezpiecznik
|
| Zastosowanie |
zastosowania ogólnoprzemysłowe
|