Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

FD630

Wkładka topikowa, niskonapięciowa, 630 A, AC 415 V, DC 250 V, 74 x 135 mm, gL/gG, BS

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
FD630
EAN
5027590225489
Długość/głębokość produktu
73.3 mm
Wysokość produktu
73.3 mm
Szerokość produktu
134.5 mm
Masa produktu
894 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
BS88
IEC 60269
EAC

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
630 A
Typ prądu
AC/DC
Rozmiar montażowy
M10
Rozstaw przyłączy
110 mm
Zdolność wyłączania
80 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
80 kA
Napięcie znamionowe AC
415 V
Napięcie znamionowe DC
250 V
Klasa
Klasa gG/gL
Typ bezpiecznika
FD
Kategoria użytkowa
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
80 kAIC
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Brak
Rodzaj połączenia
Przykręcane
Rozmiar
Inne maszyny
Kształt bezpiecznika
Znaczniki przykręcane centralnie
Rodzaj napięcia
AC/DC
Napięcie znamionowe
415 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
zastosowania ogólnoprzemysłowe
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.