Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

FDA320PAR

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian FDA marine interior, 60 Hz, Acrylic lens, T12, Steel, Parallel, Recessed ceiling mount, 3-lamp, 120 Vac, 20W

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian FDA marine interior
Catalog Number
FDA320PAR
UPC
662276393790
Product Length/Depth
33.75 in
Product Height
4.13 in
Product Width
12.63 in
Product Weight
18 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Lens material
Acrylic
Light type
T12
Material
Steel
Mounting direction
Parallel
Number of lamps
3-lamp
Wattage
20W
Mounting Method
Recessed ceiling
Frequency rating
60 Hz
Voltage rating
120 Vac

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.