Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

FDC2SS

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD device box, Deep, Stainless steel, Single-gang, C shape, 3/4"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD device box
Catalog Number
FDC2SS
UPC
662276160477
Product Length/Depth
6.19 in
Product Height
3.03 in
Product Width
2.94 in
Product Weight
2.98 lb
Certifications
UL514A
CSA C22.2 No. 18.1-04

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Stainless steel
Depth
Deep
Trade size
3/4"
Shape
C
Number of gangs
1

Eksport specyfikacji produktu