Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

FDC32

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD device box, Deep, Feraloy iron alloy, Two-gang, C shape, 1"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD device box
Catalog Number
FDC32
UPC
782274398501
Product Length/Depth
4.19 in
Product Height
6.31 in
Product Width
2.69 in
Product Weight
4.7 lb
Certifications
UL514A
CSA C22.2 No. 18

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Deep
Trade size
1"
Shape
C
Number of gangs
2

Eksport specyfikacji produktu