Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

FDLA2

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FDL device box, Deep, Feraloy iron alloy, Single-gang, A shape, Back feed, 3/4"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FDL device box
Catalog Number
FDLA2
UPC
782274400303
Product Length/Depth
5.16 in
Product Height
2.75 in
Product Width
2.69 in
Product Weight
3.25 lb
Certifications
UL514A
CSA C22.2 No. 18

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Back feed
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Deep
Trade size
3/4"
Shape
A
Number of gangs
1

Eksport specyfikacji produktu