Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

FDXC219

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD device box, Deep, Feraloy iron alloy, Single-gang, XC shape, 3/4"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD device box
Catalog Number
FDXC219
UPC
782274401300
Product Length/Depth
4.78 in
Product Height
3.25 in
Product Width
2.78 in
Product Weight
2.52 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Deep
Trade size
3/4"
Shape
XC
Number of gangs
1

Eksport specyfikacji produktu