Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

FECC100DC

Eaton Crouse-Hinds series FECC combination coupling, EMT (compression) to FMC (screw-in), Zinc die cast, Combination type, 1"-1"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series FECC combination coupling
Catalog Number
FECC100DC
UPC
662277028141
Product Length/Depth
3.6 in
Product Height
0.99 in
Product Width
1.4 in
Product Weight
0.46 lb
Certifications
UL Listed

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Combination type
EMT (compression) to FMC (screw-in)
Conduit type
EMT
Trade size
1"-1"
Style
Combination

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.