Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

FEH
FUSE EXTRACTION HANDLE DCR 3937

Eaton Bussmann series, niskonapięciowy uchwyt do wyciągania NH, 690 V, 630A, Bez sygnalizacji, akcesorium do bezpiecznika

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie NH, uchwyt do wyciągania
Numer katalogowy
FEH
EAN
5027590498906
UPC
051712669436
Długość/głębokość produktu
10.9728 mm
Wysokość produktu
95.25 mm
Szerokość produktu
127 mm
Masa produktu
235 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z zakładem produkcyjnym
Zgodny z wymogami RoHS
Kod modelu
FUSE EXTRACTION HANDLE DCR 3937

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
630 A
Napięcie znamionowe
690 V

Eksport specyfikacji produktu