Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

FF500

Bezpiecznik niskonapięciowy w standardzie brytyjskim serii Eaton Bussmann, 500 A, 690 V AC, BS88/C2, 74 x 210 mm, gL/gG

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
FF500
EAN
5027590019880
UPC
051712839907
Długość/głębokość produktu
209 mm
Wysokość produktu
74 mm
Szerokość produktu
74 mm
Masa produktu
1034 g
Zgodność/zgodności
Zgodny z wymogami RoHS

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
500 A
Wyposażone w:
Przesunięte zaciski przykręcane
Rozmiar bezpiecznika
BS88/C2
Typ prądu
AC/DC
Rozmiar montażowy
M10
Rozstaw przyłączy
185 mm
Zdolność wyłączania
80 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
80 kA
Napięcie znamionowe AC
690 V
Napięcie znamionowe DC
400 V
Klasa
Klasa gG/gL
Typ bezpiecznika
FF
Kategoria użytkowa
gG (ochrona przewodów i urządzeń)
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
80 kAIC
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Nie
Straty mocy w watach
38 W
Rodzaj połączenia
Rozstaw mocowania 133/184 mm
Budowa
BS88/C2
Rozmiar
C2
Kształt bezpiecznika
Zaciski przykręcane centralnie
Rodzaj napięcia
AC/DC
Napięcie znamionowe
690 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
zastosowania ogólnoprzemysłowe
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
System bezpieczników E

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.