Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

FG450

Bezpiecznik niskonapięciowy w standardzie brytyjskim serii Eaton Bussmann, 450 A, 550 V AC, 400 V DC, 74 x 262 mm, gL/gG

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
FG450
EAN
5027590019941
UPC
051712844918
Długość/głębokość produktu
27.4 mm
Wysokość produktu
8 mm
Szerokość produktu
7.8 mm
Masa produktu
1.2 kg
Zgodność/zgodności
Zgodny z wymogami RoHS

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
450 A
Wyposażone w:
Znaczniki przykręcane centralnie
Typ prądu
AC/DC
Rozmiar montażowy
M10
Rozstaw przyłączy
231 mm
Zdolność wyłączania
80 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
80 kA
Napięcie znamionowe AC
550 V
Napięcie znamionowe DC
400 V
Klasa
Klasa gG/gL
Typ bezpiecznika
FG
Kategoria użytkowa
gG (ochrona kabli/ochrona urządzeń)
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
80 kAIC
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Brak
Straty mocy w watach
32 W
Rodzaj połączenia
Rozstaw mocowania 167/231 mm
Budowa
BS88
Rozmiar
Inne maszyny
Kształt bezpiecznika
Znaczniki przykręcane centralnie
Rodzaj napięcia
AC/DC
Napięcie znamionowe
550 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
zastosowania ogólnoprzemysłowe
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.