Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

FG560

Bezpiecznik niskonapięciowy w standardzie brytyjskim serii Eaton Bussmann, 560 A, 550 V AC, 400 V DC, 74 x 262 mm, gL/gG

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
FG560
EAN
5027590019965
UPC
051712844932
Długość/głębokość produktu
27.4 mm
Wysokość produktu
8 mm
Szerokość produktu
8.4 mm
Masa produktu
0.001 g
Zgodność/zgodności
Zgodny z wymogami RoHS

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
560 A
Wyposażone w:
Przesunięte zaciski przykręcane
Typ prądu
AC/DC
Rozmiar montażowy
M10
Rozstaw przyłączy
230.4 mm
Zdolność wyłączania
80 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
80 kA
Napięcie znamionowe AC
550 V
Napięcie znamionowe DC
400 V
Klasa
Klasa gG/gL
Typ bezpiecznika
FG
Kategoria użytkowa
gG (ochrona przewodów i urządzeń)
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
80 kAIC
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Brak
Straty mocy w watach
43 W
Rodzaj połączenia
Rozstaw mocowania 167/231 mm
Budowa
BS88
Rozmiar
Inne
Kształt bezpiecznika
Zaciski przykręcane centralnie
Rodzaj napięcia
AC/DC
Napięcie znamionowe
550 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
zastosowania ogólnoprzemysłowe
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
Inne

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.