Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

FLB141

Eaton Crouse-Hinds series FLB circuit breaker enclosure, 15A through 50A, Without circuit breaker, Threaded cover construction, Copper-free aluminum, 1-1/4", 480 Vac

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series FLB circuit breaker enclosure
Catalog Number
FLB141
UPC
782274402406
Product Length/Depth
8.5 in
Product Height
13.38 in
Product Width
9.13 in
Product Weight
20.8 lb

Specyfikacje produktu

Amperage Rating
15 A through 50 A
Voltage rating
480 Vac
Area classification
Hazardous/Classified Locations
Enclosure cover construction
Threaded
Trade size
1-1/4"
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
4
7
9
Enclosure
Without circuit breaker
Enclosure material
Copper-free aluminum

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.