Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

FLC232EMT2

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian FLC marine interior, 50/60 Hz, 4 ft, Acrylic lens, T8, Copper-free aluminum, Ceiling mount, 2-lamp, Emergency battery back-up ballast, one lamp, 277V max., test switch, 120-277 Vac, 32W

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian FLC marine interior
Catalog Number
FLC232EMT2
UPC
662276395268
Product Length/Depth
48.75 in
Product Height
2.63 in
Product Width
7.25 in
Product Weight
9.5 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Lamp length
4 ft
Lens material
Acrylic
Light type
T8
Material
Copper-free aluminum
Number of lamps
2-lamp
Wattage
32W
Mounting Method
Ceiling
Frequency rating
50/60 Hz
Special features
Emergency battery back-up ballast, one lamp, 277V max., test switch
Voltage rating
120-277 Vac

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.