Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

FLC254

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian FLC marine interior, 50/60 Hz, 4 ft, Acrylic lens, T5HO, Copper-free aluminum, Ceiling mount, 2-lamp, 120-277 Vac, 54W

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian FLC marine interior
Catalog Number
FLC254
UPC
662276395329
Product Length/Depth
48.75 in
Product Height
2.63 in
Product Width
6.44 in
Product Weight
9.5 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Lamp length
4 ft
Lens material
Acrylic
Light type
T5HO
Material
Copper-free aluminum
Number of lamps
2-lamp
Wattage
54W
Mounting Method
Ceiling
Frequency rating
50/60 Hz
Voltage rating
120-277 Vac

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.