Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

FLXTBA332C4
PDU FLXG2 BA 0U 309 3P 32A 30xC13,6xC19

Eaton Basic FlexPDU G2, 0U, 39U, wtyk IEC60309, przewód 3 m, 3ph, 22 kW, 32 A, 415/240 V, 36 gniazd (30)C13, (6)C19

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Flex PDU G2
Numer katalogowy
FLXTBA332C4
EAN
3553340697371
Długość/głębokość produktu
44.4 mm
Wysokość produktu
1729 mm
Szerokość produktu
52 mm
Masa produktu
5.1 kg
Zgodność/zgodności
LVD Directive (CB)
EMC Directive
RoHS Directive
REACH
WEEE Directive
Packaging Directive
Certyfikat(y)
EN IEC 63000
EN 55032
RCM
Ukr
CE
EAC
Cm
IEC 62368-1
Kod modelu
PDU FLXG2 BA 0U 309 3P 32A 30xC13,6xC19

Parametry wejściowe

Złącze wejściowe
IEC-60309 32A 3Ph
Moc
22 kW max
Wartość znamionowa prądu
32 A
Zakres napięcia wejściowego
346-415V
Faza
Trójfazowa
Wyłącznik
(6) jednobiegunowych
Częstotliwość znamionowa
50/60 Hz
Długość przewodu
3m

Parametry wyjściowe

Gniazda wyjściowe
36 gniazd (30)C13 (6)C19
Liczba wyjść C13
30
Liczba wyjść C19
6
Liczba wyjść ze sworzniem uziemiającym
36

Technologia i opcje komunikacyjne

Typ
Rack PDU
Kontrola wyjścia
Nie
Cechy specjalne
  • Gniazda z blokadą
  • Do głównych obwodów zastosowano czystą miedź
  • Wyposażono w wyłączniki hydrauliczno-magnetyczne (modele ≥ 32 A)
  • Odporność na temperaturę do 50°C
SNMP
Tak

Pozostałe dane techniczne

Temperatura podczas pracy
od 32°F do 122°F (od 0°C do 50°C)
Kolor
Czarny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.