Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

FLXTMIC20C2
Kod modelu: PDU FLXG2 MI 0U C20 1P 16A 20xC13,4xC19

Eaton Metered Input FlexPDU Gen2, 0U, 27U, wtyk C20, przewód 2,5 m, 1ph, 3,7 kW, 16 A, 200–240 V, 24 gniazda (20)C13, (4)C19

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Flex PDU G2
Numer katalogowy
FLXTMIC20C2
EAN
3553340697395
Długość/głębokość produktu
44.4 mm
Wysokość produktu
1167 mm
Szerokość produktu
52 mm
Masa produktu
3.2 kg
Zgodność/zgodności
LVD Directive (CB)
EMC Directive
RoHS Directive
REACH
WEEE Directive
Packaging Directive
Certyfikat(y)
EN IEC 63000
EN 55032
RCM
Ukr
CE
EAC
Cm
IEC 62368-1
Kod modelu
PDU FLXG2 MI 0U C20 1P 16A 20xC13,4xC19

Parametry wejściowe

Złącze wejściowe
IEC-320 C20
Moc
3.7 kW max
Wartość znamionowa prądu
16A
Zakres napięcia wejściowego
200-240V
Faza
Jednofazowa
Wyłącznik
0
Częstotliwość znamionowa
50/60 Hz
Długość przewodu
2.5m

Parametry wyjściowe

Gniazda wyjściowe
24 gniazda (20)C13 (4)C19
Liczba wyjść C13
20
Liczba wyjść C19
4
Liczba wyjść ze sworzniem uziemiającym
24

Technologia i opcje komunikacyjne

Typ
Rack PDU
Kontrola wyjścia
Nr
Cechy specjalne
  • Gniazda z blokadą
  • Do głównych obwodów zastosowano czystą miedź
  • Odporność na temperaturę do 50°C
  • Dokładność pomiaru ±1%
  • Prędkość portu Ethernet: 10/100 Mb/s
  • Obsługiwane protokoły i standardy: HTTPS, SSH v2, SNMP, SMTP, DHCP, RADIUS, NTP, TELNET oraz IPv4 i IPv6
  • Pełne zarządzanie sieciowe przez interfejs przeglądarkowy lub SNMP
  • Wymienny na gorąco moduł zarządzania sieciowego
  • Pomiary Metered Input (prąd, moc, zużycie energii, współczynnik mocy itp.)
Interfejs Ethernet
Tak
SNMP
Tak
Łączność
Tak

Pozostałe dane techniczne

Temperatura podczas pracy
od 32°F do 122°F (od 0°C do 50°C)
Kolor
Czarny

Eksport specyfikacji produktu