Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

FP1010R3-R120-R

Eaton Flat Pac Inductor, 63A, 120nH, 2 PADS, SMT

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton FP1010R inductor
Catalog Number
FP1010R3-R120-R
UPC
051712740791
Product Length/Depth
9.6 mm
Product Height
10.1 mm
Product Width
6.4 mm
Product Weight
2.5 g
Compliances
RoHS Compliant

Specyfikacje produktu

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
78 A
ISAT
78 A
Package Quantity
500
Material
Ferrite
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
0.145 mΩ
Series
FP1010R

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Technical support

Contact us