Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

FPS224

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Intrepid FPS linear fluorescent,One non-metallic cable gland and one end plugged,2 ft,Matte polycarb lens,T5HO mini bi-pin,Fiberglass-reinforced polyester,2-lamp,Through feed,120-277 Vac,24W

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Intrepid FPS linear fluorescent light fixture
Catalog Number
FPS224
UPC
662276395831
Product Length/Depth
28.8 in
Product Height
5 in
Product Width
7.63 in
Product Weight
9 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Wattage
24W
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4X
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Entry type
One non-metallic cable gland and one end plugged
Lamp length
2 ft
Lamp type
Fluorescent
Lens material
Matte polycarbonate
Light type
T5HO mini bi-pin
Material
Fiberglass-reinforced polyester
Number of lamps
2-lamp
Style
Through feed
Frequency rating
50/60 Hz
Voltage rating
120-277 Vac

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.