Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

FRD217TL

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian FRD marine interior, 50/60 Hz, 2 ft, Acrylic lens, T8, Galvanized steel, Recessed ceiling mount, 2-lamp, Terminal block, lamps installed, 120-277 Vac, 17W

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian FRD marine interior
Catalog Number
FRD217TL
UPC
662276634442
Product Length/Depth
27 in
Product Height
3.75 in
Product Width
10.81 in
Product Weight
14 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Lamp length
2 ft
Lens material
Acrylic
Light type
T8
Material
Galvanized steel
Number of lamps
2-lamp
Wattage
17W
Mounting Method
Recessed ceiling
Frequency rating
50/60 Hz
Special features
Terminal block, lamps installed
Voltage rating
120-277 Vac

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.