Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

FRD240

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian FRD marine interior, 60 Hz, 4 ft, Acrylic lens, T12ES, Galvanized steel, Recessed ceiling mount, 2-lamp, 120 Vac, 34W

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian FRD marine interior
Catalog Number
FRD240
UPC
662276397101
Product Length/Depth
50.63 in
Product Height
3.75 in
Product Width
10.81 in
Product Weight
27 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Lamp length
4 ft
Lens material
Acrylic
Light type
T12ES
Material
Galvanized steel
Number of lamps
2-lamp
Wattage
34W
Mounting Method
Recessed ceiling
Frequency rating
60 Hz
Voltage rating
120 Vac

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.