Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

FRS217JEMT2

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian FRS marine interior, 50/60 Hz, 2 ft, Acrylic lens, T8, Aluminum, Recessed ceiling mount, 2-lamp, Emergency battery back-up ballast, one lamp, 277V max., test switch, 120-277 Vac, 17W

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian FRS marine interior
Catalog Number
FRS217JEMT2
UPC
662276428041
Product Length/Depth
29.13 in
Product Height
3.94 in
Product Width
9.13 in
Product Weight
8 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Lamp length
2 ft
Lens material
Acrylic
Light type
T8
Material
Aluminum
Number of lamps
2-lamp
Wattage
17W
Mounting Method
Recessed ceiling
Frequency rating
50/60 Hz
Special features
Emergency battery back-up ballast, one lamp, 277V max., test switch
Voltage rating
120-277 Vac

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.