Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

FSL1

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS device box, Shallow, Feraloy iron alloy, Single-gang, L shape, 1/2"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS device box
Catalog Number
FSL1
UPC
782274415406
Product Length/Depth
5.16 in
Product Height
3.63 in
Product Width
1.88 in
Product Weight
2.5 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL514A

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Shallow
Trade size
1/2"
Shape
L
Number of gangs
1

Eksport specyfikacji produktu