Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

FSS120

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Intrepid FSS linear fluorescent light fixture, One non-metallic cable gland and one end plugged,60 Hz,2 ft,Fluorescent,Matte polycarbonate lens,T12 bi-pin,304 stainless steel,1-lamp,Through feed,120 Vac,20W

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Intrepid FSS linear fluorescent light fixture
Catalog Number
FSS120
UPC
662276397491
Product Length/Depth
28.8 in
Product Height
5 in
Product Width
7.625 in
Product Weight
23.2 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Wattage
20W
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4X
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Entry type
One non-metallic cable gland and one end plugged
Lamp length
2 ft
Lamp type
Fluorescent
Lens material
Matte polycarbonate
Light type
T12 bi-pin
Material
304 stainless steel
Number of lamps
1-lamp
Style
Through feed
Frequency rating
60 Hz
Voltage rating
120 Vac

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.