Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

FSS260

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Intrepid FSS linear fluorescent light fixture, One non-metallic cable gland and one end plugged,4 ft,Matte polycarbonate lens,T12HO RDC,304 stainless steel,2-lamp,Through feed,120-277 Vac,48W

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Intrepid FSS linear fluorescent light fixture
Catalog Number
FSS260
UPC
662276397675
Product Length/Depth
52.8 in
Product Height
5 in
Product Width
7.625 in
Product Weight
27.5 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Wattage
48W
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4X
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Entry type
One non-metallic cable gland and one end plugged
Lamp length
4 ft
Lamp type
Fluorescent
Lens material
Matte polycarbonate
Light type
T12HO RDC
Material
304 stainless steel
Number of lamps
2-lamp
Style
Through feed
Frequency rating
50/60 Hz
Voltage rating
120-277 Vac

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.