Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

FSY312

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS device box, Shallow, Double face, Feraloy iron alloy, Single-gang, Y shape, 1"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS device box
Catalog Number
FSY312
UPC
782274419909
Product Length/Depth
3.75 in
Product Height
6.03 in
Product Width
3.38 in
Product Weight
3.85 lb
Certifications
UL514A
CSA C22.2 No. 18

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Shallow
Face type
Double face
Trade size
1"
Shape
Y
Number of gangs
1

Eksport specyfikacji produktu