Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

FT220

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian FT marine interior, 60 Hz, 2 ft x 2 ft, Acrylic lens, T12, Copper-free aluminum, Recessed ceiling mount, 2-lamp, 120 Vac, 20W

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian FT marine interior
Catalog Number
FT220
UPC
662276397842
Product Length/Depth
24.13 in
Product Height
5.19 in
Product Width
23.88 in
Product Weight
12 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Lamp length
2 x 2 ft
Lens material
Acrylic
Light type
T12
Material
Copper-free aluminum
Number of lamps
2-lamp
Wattage
20W
Mounting Method
Recessed ceiling
Frequency rating
60 Hz
Voltage rating
120 Vac

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.