Eaton FlexiTech, Oprawa kierunkowa 2-stronna, sufitowa, 20 m, 4 piktogramy (DRLU), CG-S
| Nazwa produktu |
Eaton FlexiTech EC CBS exit sign
|
| Numer katalogowy |
FT2EC4ICGS
|
| EAN |
3660191813727
|
| Długość/głębokość produktu |
229 mm
|
| Wysokość produktu |
50 mm
|
| Szerokość produktu |
147 mm
|
| Masa produktu |
0.147 kg
|
| Certyfikat(y) |
CE
|
| Stan jakości akumulatora |
Nie dotyczy
|
| Próba przewodu grzewczego |
850 °C
|
| Dopuszczalna temperatura otoczenia - min. |
-20 °C
|
| Dopuszczalna temperatura otoczenia - maks. |
40 °C
|
| Klasa ochronności |
II
|
| Przeznaczony do użytku na zewnątrz |
False
|
| Zabezpieczony przed wybuchem |
False
|
| Stopień ochrony |
IP43
|
| Tryb |
Awaryjno-sieciowy/ Awaryjny
|
| Rodzaj lampki |
LED, niewymienne
|
| Zawiera źródło światła |
True
|
| Oprawka |
Brak
|
| Moc lampy |
0.75 W
|
| Rodzaj wskaźnika |
Jedno-/dwustronny
|
| Wyposażenie monitorujące |
Moduł nadzoru (system zarządzany centralnie)
|
| Zasilanie |
Bateria Centralna (CB)
|
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
| Moc pozorna przy zasilaniu z sieci |
3.6 VA
|
| Współczynnik mocy |
0.36
|
| Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem biegunów |
True
|
| Klasa energetyczna |
A
|
| Przekrój przewodu |
2.5
|
| Typ połączenia |
Złącze wtykowe
|
| Maks. moc zestawu |
1.4 W
|
| Napięcie nominalne AC – maks. |
230 V
|
| Napięcie znamionowe AC – min. |
230 V
|
| Znamionowa temp. otoczenia wg IEC 62722-2-1 – min. |
5 °C
|
| Znamionowa temp. otoczenia wg IEC 62722-2-1 – maks. |
35 °C
|
| Nadaje się do przełączania w trybie gotowości |
Nr
|
| Nadaje się do obwodu ciągłego |
Nr
|
| Numer RAL obudowy (podobny) |
9003
|
| Sposób montażu |
Montaż natynkowy sufitowy
|
| Materiał obudowy |
Tworzywo sztuczne
|
| Kolor obudowy |
Biały
|
| Materiał pokrywy |
Tworzywo sztuczne, przezroczyste
|
| Rodzaj oznakowania |
Wkładka
|
| Dołączony symbol |
True
|
| Liczba biegunów (liczbowo) |
2
|
| Odporność udarowa |
IK07
|
| Rodzaj oprawy |
Oprawa kierunkowa
|
| Temperatura barwowa — maks. |
6500 K
|
| Temperatura barwowa — min. |
6500 K
|
| Dystrybutor oświetlenia |
Soczewka rozpraszająca / układ optyczny / panel
|
| Klasa energetyczna wbudowanej lampy |
A++, A+, A (LED)
|
| Funkcja |
Oznakowanie drogi ewakuacyjnej
|
| Kolor światła |
Biały
|
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) |
80
|
| Oprawa o ograniczonej temperaturze powierzchni, klasa D |
False
|
| Liczba oprawek |
2
|
| Do wielu źródeł światła |
2
|
| Zasięg rozpoznawania znaku |
20 m
|
| Terminal łączności danych |
0,5 - 2,5 mm²
|
| Częstotliwość |
50 / 60 Hz
|
| Zacisk główny |
0,5 - 2,5 mm²
|
| Liczba diod LED |
32
|
| Kształt/Forma |
Prostokątny
|
| Zastosowanie |
Zgodne z normą EN 1838
|
| System testowania |
Technologia CG
Technologia STAR Technologia STAR+ |
| System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO) |
Nr
|
| Osprzęt wymienny |
Nr
|