Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

FT2EC4ICGSIP

Eaton FlexiTech, Oprawa kierunkowa 2-stronna, sufitowa, 20 m, 4 piktogramy (DRLU), CG-S, IP65

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton FlexiTech EC CBS exit sign
Numer katalogowy
FT2EC4ICGSIP
EAN
3660191813680
Długość/głębokość produktu
229 mm
Wysokość produktu
50 mm
Szerokość produktu
147 mm
Masa produktu
0.565 kg
Certyfikat(y)
CE

Specyfikacje produktu

Stan jakości akumulatora
Nie dotyczy
Próba przewodu grzewczego
850 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia - min.
-20 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia - maks.
40 °C
Klasa ochronności
II
Przeznaczony do użytku na zewnątrz
False
Zabezpieczony przed wybuchem
False
Stopień ochrony
IP65
Tryb
Awaryjno-sieciowy/ Awaryjny
Rodzaj lampki
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
True
Oprawka
Brak
Moc lampy
0.75 W
Rodzaj wskaźnika
Jedno-/dwustronny
Wyposażenie monitorujące
Moduł nadzoru (system zarządzany centralnie)
Zasilanie
Bateria Centralna (CB)
Rodzaj napięcia
AC/DC
Moc pozorna przy zasilaniu z sieci
3.6 VA
Współczynnik mocy
0.36
Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem biegunów
True
Klasa energetyczna
A
Przekrój przewodu
2.5
Typ połączenia
Złącze wtykowe
Maks. moc zestawu
1.4 W
Napięcie nominalne AC – maks.
230 V
Napięcie znamionowe AC – min.
230 V
Znamionowa temp. otoczenia wg IEC 62722-2-1 – min.
5 °C
Znamionowa temp. otoczenia wg IEC 62722-2-1 – maks.
35 °C
Nadaje się do przełączania w trybie gotowości
Nie
Nadaje się do obwodu ciągłego
Nie
Numer RAL obudowy (podobny)
9003
Sposób montażu
Montaż natynkowy sufitowy
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy
Biały
Materiał pokrywy
Tworzywo sztuczne, przezroczyste
Rodzaj oznakowania
Wkładka
Dołączony symbol
True
Liczba biegunów (liczbowo)
2
Odporność udarowa
IK07
Rodzaj oprawy
Oprawa kierunkowa
Temperatura barwowa — maks.
6500 K
Temperatura barwowa — min.
6500 K
Dystrybutor oświetlenia
Soczewka rozpraszająca / układ optyczny / panel
Klasa energetyczna wbudowanej lampy
A++, A+, A (LED)
Funkcja
Oznakowanie drogi ewakuacyjnej
Kolor światła
Biały
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80
Oprawa o ograniczonej temperaturze powierzchni, klasa D
False
Liczba oprawek
2
Do wielu źródeł światła
2
Zasięg rozpoznawania znaku
20 m
Terminal łączności danych
0,5 - 2,5 mm²
Częstotliwość
50 / 60 Hz
Zacisk główny
0,5 - 2,5 mm²
Liczba diod LED
32
Kształt/Forma
Prostokątny
Zastosowanie
Zgodne z normą EN 1838
System testowania
Technologia CG
Technologia STAR
Technologia STAR+
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Osprzęt wymienny
Nie

Eksport specyfikacji produktu