Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

FT2EC4IWLS18

Eaton FlexiTech, znak wyjścia sufitowy, 20 m, 4 piktogramy (DRLU), WLS, 1 do 8H

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton FlexiTech EC SC exit sign
Numer katalogowy
FT2EC4IWLS18
EAN
3660191821982
Długość/głębokość produktu
229 mm
Wysokość produktu
50 mm
Szerokość produktu
147 mm
Masa produktu
0.667 kg
Certyfikat(y)
CE

Specyfikacje produktu

Stan jakości akumulatora
Litowo-jonowe
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony
IP43
Rodzaj lampki
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Yes
Oprawka
Brak
Rodzaj wskaźnika
Jedno-/dwustronny
Wyposażenie monitorujące
Moduł nadzoru (system zarządzany centralnie)
Zasilanie
Własna bateria
Rodzaj napięcia
AC
Współczynnik mocy
0.47
Przystosowany do sterowania bezprzewodowego
No
Klasa energetyczna
A
Przekrój przewodu
2.5
Typ połączenia
Złącze wtykowe
Maks. moc zestawu
2.5 W
Rodzaj osprzętu
Urządzenie zasilające LED o sterowaniu prądowym
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Napięcie nominalne AC – maks.
230 V
Napięcie znamionowe AC – min.
230 V
Znamionowa temp. otoczenia wg IEC 62722-2-1 – min.
5 °C
Znamionowa temp. otoczenia wg IEC 62722-2-1 – maks.
45 °C
Nominalny czas działania — min.
8 hour
Nominalny czas działania — maks.
1 hour
Nadaje się do przełączania w trybie gotowości
Nr
Nadaje się do obwodu ciągłego
Nr
Numer RAL obudowy (podobny)
9003
Sposób montażu
Montaż natynkowy sufitowy
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy
Biały
Materiał pokrywy
Tworzywo sztuczne, przezroczyste
Rodzaj oznakowania
Wkładka
Dołączony symbol
Yes
Liczba biegunów (liczbowo)
3
Odporność udarowa
IK07
Temperatura barwowa — maks.
6500 K
Temperatura barwowa — min.
6500 K
Dystrybutor oświetlenia
Soczewka rozpraszająca / układ optyczny / panel
Funkcja
Oznakowanie drogi ewakuacyjnej
Oprawa o ograniczonej temperaturze powierzchni, klasa D
No
Liczba oprawek
1
Zasięg rozpoznawania znaku
20 m
Marka produktów
Eaton
Ze zdalnym sterowaniem
Nr
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nr
Osprzęt wymienny
Nr

Eksport specyfikacji produktu

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Uwierzytelnianie produktu

Wprowadź swój 16-17-cyfrowy numer seryjny
Wprowadzony numer seryjny nie powinien zawierać znaków specjalnych. Wprowadzony numer seryjny jest nieprawidłowy i powinien składać się z 16 lub 17 cyfr. Wprowadzony numer seryjny nie został znaleziony. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony numer seryjny nie jest zgodny z produktem. Sprawdź numer seryjny produktu i spróbuj ponownie. Kliknięcie informacje. aby przejść do strony produktu dla wprowadzonego numeru seryjnego Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Numer seryjny
Reset Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Numer seryjny jest nieprawidłowy i nie został rozpoznany przez firmę Eaton. Użyj tego formularza, aby zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wprowadź 6-cyfrowy kod uwierzytelniania
Wprowadzony produkt jest podejrzany! Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony kod uwierzytelnienia nie jest zgodny z naszymi danymi dla tego numeru seryjnego. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Nieprawidłowy kod uwierzytelnienia. Długość musi wynosić 6 znaków zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Kod uwierzytelniający jest wymagany zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wykonaj wyzwanie Captcha przed uwierzytelnieniem.
Skontaktuj się z nami do zgłoszenia problemu
x
Zgłaszanie problemu
Wprowadź swoje imię i nazwisko.
x
Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało przyjęte. Nasz zespół produktowy wkrótce się z Tobą skontaktuje.