Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

FT2ED4IDMP18

Eaton FlexiTech, Exit Dual pos., 20m, 4 Pictogram (DRLU) Down Right Left Up, DALI, 1 to 8H

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton FlexiTech ED SC exit sign
Catalog Number
FT2ED4IDMP18
EAN
3660191806996
Product Length/Depth
228 mm
Product Height
34 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
0.5 kg
Certifications
CE

Zastosowanie

Application
Acc. EN 1838
Mounting Method
Wall surface mounted / ceiling surface mounting
Outdoor use compliance
False
Type of indicator
Single/double-sided

Specyfikacje elektryczne

Battery quality
Lithium-ion
Connection type
Plug-in connection
Explosion protected
False
Power supply system
Peripheral (individual battery)
Protection class
II
Voltage type
AC
Wiring system
Continuous circuit/emergency circuit

Informacje ogólne

Function
Escape route signage
Kind of luminaire
Exit sign luminaire
Labelling type
Insert sheet/plate
Light distributor
Diffuser lens/optic/panel
Mode
Maintained / Non-Maintained (M / NM)
Pictogram included
True
With remote switch connection
True

Specyfikacja obudowy

Color housing
White
Degree of protection
IP43
Impact strength
IK07
Material cover
Plastic, transparent
Material housing
Plastic
Shape
Rectangular

Specyfikacje źródła światła

Color of light
White
Color rendering index (CRI)
80
Energy efficiency class
A++, A+, A (LED)
Energy efficiency class of the built-in lamp
A++, A+, A (LED)
Lamp holder
None
Lamp type
LED not exchangeable
Reserve-polarity protected
True
Shape
Rectangular
With light source
True

Różne specyfikacje

Function
Escape route signage
Kind of luminaire
Exit sign luminaire
Labelling type
Insert sheet/plate
Mode
Maintained / Non-Maintained (M / NM)
Pictogram included
True
With remote switch connection
True

Opcje monitorowania

Monitoring equipment
Safety module for monitoring (central feeded system)

Specyfikacje produktu

Battery quality
Lithium-ion
Color housing
White
Degree of protection
IP43
Light distributor
Diffuser lens/optic/panel
Protection class
II
Voltage type
AC

Systemy testowania

Testing system
DALI

Eksport specyfikacji produktu

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Uwierzytelnianie produktu

Wprowadź swój 16-17-cyfrowy numer seryjny
Wprowadzony numer seryjny nie powinien zawierać znaków specjalnych. Wprowadzony numer seryjny jest nieprawidłowy i powinien składać się z 16 lub 17 cyfr. Wprowadzony numer seryjny nie został znaleziony. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony numer seryjny nie jest zgodny z produktem. Sprawdź numer seryjny produktu i spróbuj ponownie. Kliknięcie informacje. aby przejść do strony produktu dla wprowadzonego numeru seryjnego Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Numer seryjny
Reset Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Numer seryjny jest nieprawidłowy i nie został rozpoznany przez firmę Eaton. Użyj tego formularza, aby zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wprowadź 6-cyfrowy kod uwierzytelniania
Wprowadzony produkt jest podejrzany! Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony kod uwierzytelnienia nie jest zgodny z naszymi danymi dla tego numeru seryjnego. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Nieprawidłowy kod uwierzytelnienia. Długość musi wynosić 6 znaków zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Kod uwierzytelniający jest wymagany zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wykonaj wyzwanie Captcha przed uwierzytelnieniem.
Skontaktuj się z nami do zgłoszenia problemu
x
Zgłaszanie problemu
Wprowadź swoje imię i nazwisko.
x
Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało przyjęte. Nasz zespół produktowy wkrótce się z Tobą skontaktuje.